Кабельный соединитель - CA-12S2N8A8007S - 1622316

На фотографии показана 12-контактная модель изделия со стандартной нумерацией контактов

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Розетка, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1622316
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626033907

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь