Зарядный кабель AC - EV-T1M3C-1AC32A-6,0M6,0ESBK00 - 1622285

Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком, Designlinie 1, Тип 1, МЭК 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 В (AC), тип конструкции D-Line, кабель: 6 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: могут потребоваться кабельные принадлежности., поверхность сопряжения: серый, область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель переменного тока, с автомобильным зарядным штекером и одним концом без разъема, для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с входными разъемами типа 1, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам

Коммерческие данные

Код заказа 1622285
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626027029
Вес/шт. (без упаковки) 2 220,000 GRM