Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1500/10-EU - 1622147

Разъем с держателем предохранителя SUNCLIX в исполнении для напряжения системы 1500 В

Разъем с держателем предохранителя для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках, черный, поверхность сопряжения SUNCLIX, 1500 В / 10 А, IP68 (24 ч / 2 м)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Разъем с держателем предохранителя SUNCLIX, для напряжения системы 1500 В, номинальный ток вставки предохранителя 10 A, вариант EU

Преимущества для Вас

  • Монолитная конструкция
  • Надежный и легко монтируемый защитный элемент для использования вне помещений
  • Высококачественная вставка предохранителя
  • Степень защиты: IP68 (24 ч / 2 м)
  • 1500 В

Коммерческие данные

Код заказа 1622147
Упаковочная единица 8 stk
Минимальный объем заказа 8 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626130583
Вес/шт. (без упаковки) 71,230 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь