Кабельный соединитель - SH-8ESS48A8LDL - 1622002

На рисунке показана модель с интерфейсом CAT5

Кабельный соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 8+4+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 18 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Сокращение времени подключения при помощи опциональной системы быстрой фиксации SPEEDCON
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1622002
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 115 (C-2-2017)
GTIN 4055626011547
Вес/шт. (без упаковки) 127,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь