Зарядный кабель AC - EV-T2M3P-3AC32A-15M6,0ESBK00 - 1621803

Зарядный кабель перем. тока с инфраструктурным зарядным штекером, без разъема на другом конце, с защитным колпачком, Тип 2, МЭК 62196-2, кабель: 15 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: могут потребоваться кабельные принадлежности.

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель переменного тока с инфраструктурным штекером и без разъема с другого конца для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам

Коммерческие данные

Код заказа 1621803
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356977722
Вес/шт. (без упаковки) 8 069,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь