Аппаратн. соединитель, задняя стенка - RC-1LS1NP24200 - 1621702

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 16+3, тип контактов: Розетка, Выводы под пайку, Радиальное уплотнительное кольцо, 4xM2,5, Толщина стенок, мин.: 2,7 мм, Толщина стенок, макс.: 3,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1621702
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356611084