Кабельный соединитель - CA-63S1N128008S - 1621596

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 6+3, тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 14,5 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1621596
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356946285