Зарядный кабель AC - EV-T2M3PC-3AC32A-10M6,0ESBK00 - 1621586

Мобильный зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным и инфраструктурным штекерами, с защитными колпачками, Designlinie 1, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), тип конструкции D-Line, кабель: 10 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: емкость между CP и PE превышает нормативное требование 1500 пФ., поверхность сопряжения: серый, область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Мобильный зарядный кабель переменного тока с автомобильным и инфраструктурным штекерами для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с входными разъемами типа 2, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам

Коммерческие данные

Код заказа 1621586
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356939775
Вес/шт. (без упаковки) 6 068,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь