Обжимной контакт - SF-20KP021 - 1621579

Изображение может отличаться в зависимости от области подключения

Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 2 мм, диапазон обжима: 0,25 мм² ... 1 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Крепление с высокой прочностью на разрыв
  • Низкое переходное сопротивление
  • Простой контроль производственного процесса

Коммерческие данные

Код заказа 1621579
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 120 (C-2-2017)
GTIN 4046356937191
Вес/шт. (без упаковки) 1,030 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь