Обжимной контакт - SF-08KP010 - 1621574

Изображение может отличаться в зависимости от области подключения

Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 0,8 мм, диапазон обжима: 0,08 мм² ... 0,25 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Крепление с высокой прочностью на разрыв
  • Низкое переходное сопротивление
  • Простой контроль производственного процесса

Коммерческие данные

Код заказа 1621574
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 120 (C-2-2017)
GTIN 4046356937252
Вес/шт. (без упаковки) 0,160 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь