Переходные соединители - SH-8ESS48A9LB3S - 1621546

На рисунке показана модель с интерфейсом CAT5

Переходной соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, M23, Полюсов: 8+4+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 12 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1621546
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356936941
Вес/шт. (без упаковки) 111,110 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь