Кабельный соединитель - SH-8EPC58A8LB1S - 1621533

Кабельный соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 4+4+4+PE / 3+N+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 15 мм ... 18 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
  • Сокращение времени подключения при помощи опциональной системы быстрой фиксации SPEEDCON
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1621533
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 114 (C-2-2017)
GTIN 4046356936569
Вес/шт. (без упаковки) 130,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь