Кабельный соединитель - CA-12S2N1280DNS - 1621399

На фотографии показана 12-контактная модель изделия со стандартной нумерацией контактов

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 14,5 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1621399
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356918510