Аппаратн. соединитель, задняя стенка - RC-17S1NC2H000N - 1621394

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 17, тип контактов: Розетка, Выводы под пайку, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление M25 x 1,5, Толщина стенок, мин.: 0,8 мм, Толщина стенок, макс.: 6,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1621394
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356917544