Аппаратн. соединитель, задняя стенка - RC-16S1N124300N - 1621392

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 16, тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, Радиальное уплотнительное кольцо, 4xM3, Толщина стенок, мин.: 2,7 мм, Толщина стенок, макс.: 3,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1621392
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356917520