Аппаратн. соединитель, задняя стенка - RC-12S1N8AH000N - 1621388

Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление M25 x 1,5, Толщина стенок, мин.: 0,8 мм, Толщина стенок, макс.: 6,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1621388
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356917483