RC-12P1N126000N - 1621380

Приборные соединители с резьбой для ввинчивания M20 x 1,5, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Штифт, Подключение пайкой, Осевое уплотнение, Центральное крепление, Толщина стенок, мин.: 0,8 мм, Толщина стенок, макс.: 6,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1621380
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356917315

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548