Аппаратн. соединитель, задняя стенка - RC-06P1N324100N - 1621379

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 6, тип контактов: Штифт, Выводы под пайку, Плоское уплотнение, 4xM3, Толщина стенок, мин.: 2,7 мм, Толщина стенок, макс.: 3,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1621379
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356917308

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548