Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-17S2NA22S00 - 1621363

На фотографии показана 12-контактная модель изделия со стандартной нумерацией контактов

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M23, Полюсов: 17, тип контактов: Розетка, Выводы под пайку, Плоское уплотнение, 4x Ø 3,2, размер фланца: 25 мм x 25 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1621363
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356914826

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548