Тестовый штекер - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

Тестовый штекер PRC, на 2000 циклов вставки, черный, с возможностью ручной разблокировки, 3 полюса, 1,5—6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 8—21 мм.

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1621326
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 76 (NTK-2014)
GTIN 4046356914734
Вес/шт. (без упаковки) 83,100 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь