Аппаратн. соединитель, передняя стенка - SM-5EPWN8AA700 - 1620663

На рисунке показана 8-контактная модель изделия

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, угловой, поворотный, Винтовой зажим, M40, полюсов: 2+3+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4xØ4,4, экранирован.: есть, размер фланца: 40 мм x 40 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Коммерческие данные

Код заказа 1620663
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 168 (C-2-2017)
GTIN 4046356841009
Вес/шт. (без упаковки) 400,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь