Аппаратн. соединитель, передняя стенка - SF-7EP1S8AWA00 - 1620620

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M23, полюсов: 4+3+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 0 мм ... 0 мм, Совместим с ответными частями с накатанными гайками SPEEDCON или стандартными M23

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Коммерческие данные

Код заказа 1620620
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 154 (C-2-2017)
GTIN 4046356845946
Вес/шт. (без упаковки) 35,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь