Кабельный соединитель - CA-09S1N8AT006 - 1620281

На рисунке показана 6-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, угловой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 8+1, тип контактов: Розетка, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 4 мм ... 6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Угловой отвод кабеля для ограниченных габаритных условий
  • Адаптация для различных приложений благодаря настраиваемому направлению отвода кабеля
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Коммерческие данные

Код заказа 1620281
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 84 (C-2-2017)
GTIN 4046356818056
Вес/шт. (без упаковки) 188,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь