Кабельный соединитель - CA-16P1N12T007 - 1620245

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, угловой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 16, тип контактов: Штифт, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Угловой отвод кабеля для ограниченных габаритных условий
  • Адаптация для различных приложений благодаря настраиваемому направлению отвода кабеля
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил

Коммерческие данные

Код заказа 1620245
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356818384
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь