Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-09S1NA22S00 - 1619927

На рисунке показана 6-контактная модель изделия

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M23, Полюсов: 8+1, тип контактов: Розетка, Выводы под пайку, Плоское уплотнение, 4x Ø 3,2, размер фланца: 25 мм x 25 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Простая интеграция устройств: доступны контакты под пайку различной длины

Коммерческие данные

Код заказа 1619927
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 330 (C-2-2013)
GTIN 4046356820431
Вес/шт. (без упаковки) 30,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь