Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB- 4/3-L-10,0PUR-M8 - 1516027

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 4, полюсов: 3, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 10 м, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

Коммерческие данные

Код заказа 1516027
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 266 (C-2-2017)
GTIN 4017918967000
Вес/шт. (без упаковки) 793,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь