Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB 8-16 PUR/ - 1515879

Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 8, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 0,5 м ... 50 м, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины

Коммерческие данные

Код заказа 1515879
Упаковочная единица 1