Встраиваемые разъемы - SACC-EC-M12FSB-5CON-PG9/0,5 - 1515044

Встраиваемая розетка для датчика / исполнительного элемента, 5 контактов, M12, с механическим ключом В-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с Pg9, позиционируемая, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из ТРЕ), 5 x 0,34 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки

Коммерческие данные

Код заказа 1515044
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 33 (C-2-2017)
GTIN 4017918924485
Вес/шт. (без упаковки) 28,400 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь