Разъем - SACC-M12MS-5SC SH - 1512555

Разъем, 5-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, А-кодирование, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Пружинный разъем: надежное подключение благодаря высокой силе контакта, в том числе в условиях повышенных сотрясений и вибраций
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1512555
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 257 (C-8-2015)
GTIN 4017918946517
Вес/шт. (без упаковки) 40,400 GRM