Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/16-L- 5,0PUR NPN - 1511763

Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Розетка M12, количество гнезд: 8, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: есть; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 5 м, экранировка: нет

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1511763
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918909765