Шинный системный соединитель - SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - 1508352

Шинный системный соединитель, 5-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, А-кодирование, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр кабеля 6,5 мм ... 8,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1508352
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 22 (C-2-2017)
GTIN 4017918900465
Вес/шт. (без упаковки) 45,570 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь