Разъем - SACC-M12FS-5SC - 1508242

Разъем, 5-полюсн., Гнездо прямое M12, А-кодирование, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: Пластмасса, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Пружинный разъем: надежное подключение благодаря высокой силе контакта, в том числе в условиях повышенных сотрясений и вибраций

Коммерческие данные

Код заказа 1508242
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 33 (PC-2007)
GTIN 4017918945992
Вес/шт. (без упаковки) 12,460 GRM