Разъем - SACC-M 8MS-3CON-M-SW - 1501252

Разъем, 3-полюсн., Штекеры прямое M8, А-кодирование, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 3,5 мм ... 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов

Коммерческие данные

Код заказа 1501252
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 15 (C-2-2017)
GTIN 4017918612795
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь