Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 24V - 1452262

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., Штекер типа С для электромагнитного клапана (8 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Варистор, Винтовые зажимы, кабельный ввод M12, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 6 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1452262
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 29 (C-2-2017)
GTIN 4046356536431
Вес/шт. (без упаковки) 13,100 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь