Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 110V - 1452217

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, Универсальный, 3-полюсн., Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Варистор, Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1452217
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 30 (C-2-2019)
GTIN 4046356536387
Вес/шт. (без упаковки) 25,300 GRM