Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 12/24V - 1452178

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, Универсальный, 3-полюсн., Штекеры для клапана A, с 1 светодиод, подключение с помощью Варистор и выпрямитель, Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм, В исполнении для 24 В AC

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1452178
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 29 (C-2-2019)
GTIN 4046356536349
Вес/шт. (без упаковки) 31,100 GRM