Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, Универсальный, 3-полюсн., Штекеры для клапана A, с 1 светодиод, подключение с помощью Варистор, Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1452165
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 28 (C-2-2019)
GTIN 4046356536332
Вес/шт. (без упаковки) 26,800 GRM