Проходная деталь - SACC-E-M12FSB-5CON-M20/0,5 VA - 1452097

Встр. гнездовая часть для датчика/исп. элемента, 5-пол., M12, с механич. ключом B, монтаж с передней стенки/резьбовое крепление с M20x1,5, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из ТПЭ), 5 x 0,34 мм², нерж. сталь

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки

Коммерческие данные

Код заказа 1452097
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 269 (C-2-2013)
GTIN 4046356528702
Вес/шт. (без упаковки) 36,000 GRM