Проходная деталь - SACC-E-M12MS-5CON-M20/0,5 VA - 1452068

Встр. штекерная часть для датчика/исп. устр-ва, 5-пол., M12, с механич. ключом A, монтаж с передней стенки/резьбовое крепление с M20x1,5, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из ТПЭ), 5 x 0,34 мм², нерж. сталь

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки

Коммерческие данные

Код заказа 1452068
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 269 (C-2-2013)
GTIN 4046356528719
Вес/шт. (без упаковки) 34,600 GRM