Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-Y/2X0,6-PUR/A-1L-Z SCO - 1446676

Нет доступных изображений

Кабель для датчика/исполнительного элемента, 3-жильн., полиуретан, без галогенов, черно-серый RAL 7021, прямой штекер  M12-SPEEDCON, мех. ключ A, на вентильный штекер C (8 мм), с  1 светодиодом, подключение с диодом Зенера, длина кабеля: 0,6 м

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1446676
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356639989

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548