Проходная деталь - SACC-DSI-M12MSD-4CON-M16 SH - 1441862

Встраиваемый штекер для датчика/исполнительного элемента, 4-контактный, M12-SPEEDCON, мех. ключ D, установка на задней стенке/винтовое крепление, резьба M16, с прямым выводом под пайку и экранирующим контактом

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
  • Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1441862
Упаковочная единица 20 stk
Минимальный объем заказа 20 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 251 (C-2-2013)
GTIN 4046356534062
Вес/шт. (без упаковки) 14,090 GRM
Страна происхождения DE (Германия)