Встраиваемые разъемы - SACC-SQ-M12FS-8CON-20/0,5 - 1441697

Встр. гнездо для датчика/исп. устр-ва, 8-конт., M12, с мех. ключом A, монтаж на передней панели/с помощью квадратных фланцев, с гибким проводом 0,5 м (TPE), 8 x 0,25 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • 4 крепежных отверстия 3,2 мм
  • С фасонным уплотнителем для винтов М3
  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1441697
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 38 (C-2-2017)
GTIN 4046356533034
Вес/шт. (без упаковки) 25,400 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь