Проходная деталь - Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK - 1437274

Проходная деталь с системой быстрого соединения QUICKON, рассчитана на один или два плоских кабеля AS-i, с задней стороны четыре отдельных проводника длиной 0,5 м, сечение 1,5 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP65/IP67 для широкой области применения
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1437274
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 438 (C-2-2019)
GTIN 4046356456838
Вес/шт. (без упаковки) 67,600 GRM