Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACC-DSIV-MSD-4CON-L90 SCO - 1436592

Встраиваемый разъем для шинной системы, вилочная часть, Ethernet, 4-полюсный, M12-SPEEDCON, экранированный, с механическим ключом D-типа, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление с M12, защита от скручивания, с угловыми выводами под пайку

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1436592
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 30 (PC-2009)
GTIN 4046356438667
Вес/шт. (без упаковки) 12,000 GRM