Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-10,0-PUR/CI-1L-Z - 1435713

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекер типа CI для электромагнитного клапана (9,4 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: 10 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1435713
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 234 (C-2-2017)
GTIN 4046356413954
Вес/шт. (без упаковки) 290,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь