Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-MS/ 0,3-PUR/CI-1L-Z SCO - 1435580

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Штекеры для клапана CI (9,4 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: 0,3 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1435580
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 228 (C-2-2019)
GTIN 4046356413848
Вес/шт. (без упаковки) 33,000 GRM