Разъем - SACC-FS-5SC M SCO - 1432583

Разъем, 5-полюсн., Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Пружинный разъем: надежное подключение благодаря высокой силе контакта, в том числе в условиях повышенных сотрясений и вибраций
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1432583
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 19 (C-4-2015)
GTIN 4046356348270
Вес/шт. (без упаковки) 24,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь