Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - 1429091

Встраиваемая розетка шинной системы, VARAN, 6-полюсная, M12, экранированная, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление с M16, с кабелем шины длиной 0,5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1429091
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 324 (PC-2011)
GTIN 4046356323055
Вес/шт. (без упаковки) 63,600 GRM