Встраиваемые разъемы - SACC-E-M12FSS-4CON-M16/2,5 PE - 1426272

Встраиваемые разъемы, Мощность, 4-полюсн., Гнездо, M12, S - Power, Монтаж на передней стенке , M16 x 1,5, Отдельные проводники, Гибкий монтажный провод UL/cUL

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
  • Защита от неправильного подключения в виде кодировки S
  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки

Коммерческие данные

Код заказа 1426272
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626457321
Вес/шт. (без упаковки) 164,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь