Встраиваемые разъемы - SACC-DSI-M12MSK4PE-M16/0,2-1,5 - 1425637

Встраиваемые разъемы, Мощность, 5-полюсн., Штекеры, M12, K — питание, Монтаж с внутренней стороны, M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,2 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
  • Удобный для монтажа, оптимизированный контур корпуса XL для ключа размером 19
  • Механическое ограничение момента затяжки для продолжительно стабильного уплотнения
  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки

Коммерческие данные

Код заказа 1425637
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626425900
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь